Eredmények 41-50 a 50

Szelepcsatlakozók, 1 x M12, 1m

Tétel:NC-DINBA-00000-1
Kábel hossza:1 m
Feszültség:24Vdc;24Vac

Tápcsatlakozó, 1 x M12

Tétel:NC-124FS-WIRE0L0
Feszültség:64 VDC

Tápkábel, 1 x M12, 5m

Tétel:NC-124FS-124MSL5
Kábel hossza:5 m
Szín:Fekete
Feszültség:64 VDC

Tápkábel, 1 x M12, 2m

Tétel:NC-124FS-124MSL2
Kábel hossza:2 m
Szín:Fekete
Feszültség:64 VDC

Tápkábel, 1 x M12, 5m

Tétel:NC-124FS-00000L5
Kábel hossza:5 m
Szín:Fekete
Feszültség:64 VDC

Tápkábel, 1 x M12, 2m

Tétel:NC-124FS-00000L2
Kábel hossza:2 m
Szín:Fekete
Feszültség:64 VDC

Tápkábel I / O modulhoz, 1 x M12, 5m

Tétel:NC-124FS-00000-5
Kábel hossza:5 m
Szín:Fekete
Feszültség:60 VDC;60 VAC

Tápcsatlakozó, 1 x M12

Tétel:NC-124FM-WIRE0L0
Feszültség:64 VDC

Csatlakozó kábel nyitott véggel, 1 x M12, 3m

Tétel:NC-084FS-00000-3
Kábel hossza:3 m
Szín:Fekete
Feszültség:50 VAC;60 VDC

Csatlakozó kábel nyitott véggel, 1 x M8, 3m

Tétel:NC-083FS-00000-3
Kábel hossza:3 m
Szín:Fekete
Feszültség:50 VAC;60 VDC
Eredmények 41-50 a 50