Eredmények 31-40 a 47

F18 Series general purpose filter, G1-1/2, manual drain, 40µm filter element

Tétel:F18-B00-M3DG
Csatlakozási méret:G1-1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium

Olympian Plus oil fog lubricator, G1-1/2, closed bowl

Tétel:L68C-BGP-EUN
Csatlakozási méret:G1-1/2
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Tartály:Alumínium

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G1-1/2, 0.3-4 bar, without gauge

Tétel:R68G-BGK-RFN
Csatlakozási méret:G1-1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Manométer:Manométer nélkül

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P68F-BGD-PFA
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1-1/2
Feszültség:24Vdc, 2W

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G1-1/2, 0.4-8 bar, without gauge

Tétel:R68G-BGT-RLN
Csatlakozási méret:G1-1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Manométer:Manométer nélkül

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P68F-BGH-NPN
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1-1/2
Feszültség:24Vdc, 4.5W

R17 Series general purpose regulator, G1-1/2, 0.3-8.5 bar, without gauge

Tétel:R17-B00-RNLG
Csatlakozási méret:G1-1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 8.5 bar

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P68F-BGL-PPA
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1-1/2
Feszültség:24Vdc, 4.5W

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P68F-BGL-PFA
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1-1/2
Feszültség:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P68F-BGH-PFA
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1-1/2
Feszültség:24Vdc, 2W
Eredmények 31-40 a 47