Eredmények 21-26 a 26

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G1-1/4, 0.7-17 bar, without gauge

Tétel:R68G-AGT-RSN
Csatlakozási méret:G1-1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Manométer:Manométer nélkül

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G1-1/4, 0.4-8 bar, without gauge

Tétel:R68G-AGT-RLN
Csatlakozási méret:G1-1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Manométer:Manométer nélkül

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/4, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel:P68F-AGH-NPN
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1-1/4
Feszültség:24Vdc, 4.5W

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/4, 3-17 bar, air/spring operated

Tétel:P68F-AGB-NNN
Működtetés:Pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1-1/4
Feszültség:Elővezérlő nélkül

Olympian Plus oil fog lubricator, G1-1/4, closed bowl

Tétel:L68C-AGE-ERN
Csatlakozási méret:G1-1/4
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Tartály:Alumínium

Olympian Plus filter/regulator, G1-1/4, 0.7-17 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel:B68G-AGT-AR3-RSN
Csatlakozási méret:G1-1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Manométer:Manométer nélkül
Eredmények 21-26 a 26