Eredmények 11-20 a 878

Keresési eredmény

Csatlakozási méret

Jellemző üzemi hőmérséklet

Termékcsalád

Excelon micro fog lubricator, G1/4, closed bowl

Tétel:L72M-2GP-ETN
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:None
Tartály:Polikarbonát

Excelon general purpose pressure regulator, G3/8, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel:R73G-3GK-RMN
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Szerelőkeret

Tétel:4461-50

Excelon filter/regulator, G1/2, 0.3-10 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel:B74G-4GK-AD3-RMN
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Shut-off Valve

Tétel:T72T-3GA-P1N
Csatlakozási méret:G3/8

Excelon general purpose pressure regulator, G1/2, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel:R74G-4GK-RMN
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon filter/regulator, 1/4 PTF, 0.3-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel:B72G-2AK-AE1-RMN
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Cink
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon general purpose pressure regulator, G1/4, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel:R73G-2GK-RMN
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Szerelőkeret

Tétel:4368-51
Eredmények 11-20 a 878