Eredmények 21-30 a 878

Keresési eredmény

Csatlakozási méret

Jellemző üzemi hőmérséklet

Termékcsalád

Szerelőkeret

Tétel:4214-51

Felerősítő keret

Tétel:4424-50

Excelon filter/regulator, G1/4, 0.3-10 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel:B72G-2GK-AL3-RMN
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon high flow oil removal filter, G3/4, automatic drain, 0.01µm filter element

Tétel:F74H-6GD-AP0
Csatlakozási méret:G3/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal

Excelon general purpose filter, G1/4, automatic drain, 40µm filter element

Tétel:F73G-2GN-AT3
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát

Excelon general purpose pressure regulator, G1/2, 0.7-17 bar, without gauge

Tétel:R74G-4GT-NSN
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon general purpose pressure regulator, G1/4, 0.3-4 bar, without gauge

Tétel:R72G-2GK-RFN
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon filter/regulator, G1/2, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel:B73G-4GK-QT3-RMN
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Tétel:P72F-2GC-PFA
Működtetés:Elektropneumatikus
Csatlakozási méret:G1/4
Feszültség:24Vdc

Excelon micro fog lubricator, G1/2, manual drain

Tétel:L74M-4GP-QPN
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Eredmények 21-30 a 878