Eredmények 1-10 a 94

Keresési eredmény

Jellemző üzemi hőmérséklet

Sorozat

Termékcsalád

Excelon general purpose pressure regulator, 1/2 PTF, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel:R74G-4AK-RMN
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

R22 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/2 PTF, 0.4-10 bar, without gauge

Tétel:R22-401-RNMA
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

B38 Series stainless steel filter/regulator, 1/2 PTF, 0.3-9 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel:B38-442-M1LA
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 9 bar

Excelon filter/regulator, 1/2 PTF, 0.3-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel:B74G-4AK-AP1-RMN
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon filter/regulator, 1/2 PTF, 0.3-10 bar, automatic drain, 40µm filter element, with gauge

Tétel:B74G-4AK-AP3-RMG
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon general purpose filter, 1/2 PTF, automatic drain, 40µm filter element

Tétel:F74G-4AD-AD3
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium

Excelon general purpose filter, 1/2 PTF, automatic drain, 5µm filter element

Tétel:F74G-4AD-AD1
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Alumínium

B38 Series stainless steel filter/regulator, 1/2 PTF, 0.3-9 bar, manual drain, 25µm filter element, without gauge

Tétel:B38-444-M2LA
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:25,00 µm
Tartály:Koracél
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 9 bar

R22 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/2 PTF, 0-4 bar, without gauge

Tétel:R22-401-RNFA
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Manométer:Manométer nélkül

L22 Series oil fog stainless steel lubricator, 1/2 PTF, closed bowl

Tétel:L22-400-OP8A
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Tartály:Koracél
Eredmények 1-10 a 94