Eredmények 1-6 a 6

Gauges

Tétel:18-015-852
Csatlakozási méret:G1/4A
Névleges átmérő:63 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 140 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-883
Csatlakozási méret:G1/4A
Névleges átmérő:63 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 1.6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 23 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.16 MPa

Gauges

Tétel:18-015-854
Csatlakozási méret:G1/4A
Névleges átmérő:63 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 140 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-853
Csatlakozási méret:G1/4A
Névleges átmérő:63 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 16 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 240 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1.6 MPa

Gauges

Tétel:18-015-851
Csatlakozási méret:G1/4A
Névleges átmérő:63 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 16 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 240 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1.6 MPa

Gauges

Tétel:18-015-882
Csatlakozási méret:G1/4A
Névleges átmérő:63 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 87 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.6 MPa
Eredmények 1-6 a 6