Zobrazuje se 41 - 48 z 48

Gauges

Zboží:18-015-888
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 2.5 MPa

Gauges

Zboží:18-015-851
Velikost portu:G1/4A
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 16 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 240 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-882
Velikost portu:G1/4A
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Manometry

Zboží:18-015-905
Velikost portu:1/4" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi

Stainless Steel Centre Back Gauge

Zboží:18-013-844
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (psi):0 ... 140 psi

Gauges

Zboží:18-015-856
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 140 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-887
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 1 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 14 psi

Gauges

Zboží:18-015-892
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 2.5 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 36 psi
Zobrazuje se 41 - 48 z 48