Zobrazuje se 1 - 10 z 66

Průměr válce

Standard

Velikost portu

Délka zdvihu

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 160mm stroke

Zboží:PRA/182040/L4/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 50mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 63mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182063/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 80mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 500mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 400mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 250mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 25mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/25
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 200mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 66