Zobrazuje se 1 - 10 z 22

Průměr válce

Standard

Velikost portu

Název řady

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 125 mm

Zboží:RA/8200/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 63mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8160/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 40mm diameter, 125mm stroke

Zboží:PRA/182040/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA Tie Rod 320mm bore 125mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8320/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:320mm

ISO/VDMA Tie Rod 250mm bore 125mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8250/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

ISO tie rod double acting cylinder, 125mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8125/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8125/L4/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO tie rod double acting cylinder, 100mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8100/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 100mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8100/L4/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 22