Zobrazuje se 11 - 20 z 344

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

Délka zdvihu

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/8200/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 250mm stroke

Zboží:RA/8200/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8200/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 125mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182125/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 40mm diameter, 25mm stroke

Zboží:PRA/182040/M/25
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA Tie Rod 200mm bore 320mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8200/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8160/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 125 mm

Zboží:RA/8200/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 32mm diameter, 400mm stroke

Zboží:PRA/182032/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 250mm stroke

Zboží:RA/8160/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm
Zobrazuje se 11 - 20 z 344