Zobrazuje se 1 - 10 z 392

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

Délka zdvihu

Název řady

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 500mm stroke

Zboží:RA/8160/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 63mm diameter, 150mm stroke

Zboží:RA/8063/M/150
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:150 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 250mm stroke

Zboží:PRA/182063/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8160/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 50 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/50
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 100 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/100
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 1 - 10 z 392