Zobrazuje se 1 - 10 z 183

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Standard

Velikost portu

Délka zdvihu

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 500mm stroke

Zboží:RA/8160/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 63mm diameter, 150mm stroke

Zboží:RA/8063/M/150
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:150 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8160/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8160/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO/VDMA cylinders

Zboží:RA/8200/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 30mm stroke

Zboží:RA/8032/M/30
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:30 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8160/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RA/8160/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 100mm stroke

Zboží:RA/8200/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 250mm stroke

Zboží:RA/8200/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 183