Zobrazuje se 1 - 10 z 11

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 80mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 500mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 50mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 400mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 250mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 25mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/25
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 200mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 160mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 125mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 11