Levegőelőkészítő egységek

A Norgren előre összeállított készletei, azonnali használatra kész módon, minden szükséges elemet tartalmaznak, amire csak szüksége lehet egy hatékony levegőelőkészítő rendszerhez. Mindent megtalál benne, amire a levegő tisztításához, a rendszer szabályozásához valamint a levegő kenéséhez szüksége van. Válasszon az Olympian Plus, az Excelon vagy az innovatív és moduláris Excelon Pro közül.

Eredmények 51-56 a 56

Excelon combination unit (FRL), G3/8, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL73-325G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon combination unit (FRL), G3/8, automatic drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL73-305G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon combination unit (FRL), G1/2, automatic drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL74-407G
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

P1H Series combination unit (FRL), G1/4, manual drain, 5µm filter element

Tétel:P1H-200-M1AG
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon combination unit (FRL), G1/2, automatic drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL74-457G
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon combination unit (FRL), G1/4, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL73-227G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül
Eredmények 51-56 a 56