Levegőelőkészítő egységek

A Norgren előre összeállított készletei, azonnali használatra kész módon, minden szükséges elemet tartalmaznak, amire csak szüksége lehet egy hatékony levegőelőkészítő rendszerhez. Mindent megtalál benne, amire a levegő tisztításához, a rendszer szabályozásához valamint a levegő kenéséhez szüksége van. Válasszon az Olympian Plus, az Excelon vagy az innovatív és moduláris Excelon Pro közül.

Eredmények 41-50 a 56

Olympian Plus box set (FRL), G1/2, automatic drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL64-401
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Olympian Plus box set (FRL), G1, automatic drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL68-801
Csatlakozási méret:G1
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Manométer:Manométerrel

Olympian Plus combination unit (FRL), G1/2, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL64-425
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Olympian Plus combination unit (FRL), G1/2, automatic drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL64-405
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Olympian Plus box set (FRL), G1, manual drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL68-821
Csatlakozási méret:G1
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Manométer:Manométerrel

Olympian Plus combination unit (FRL), G1, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL68-825
Csatlakozási méret:G1
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon combination unit (FRL), G1/2, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL74-427G
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Olympian Plus combination unit (FRL), G1, automatic drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL68-805
Csatlakozási méret:G1
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon combination unit (FRL), G3/4, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL74-627G
Csatlakozási méret:G3/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon combination unit (FRL), G3/8, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL73-327G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül
Eredmények 41-50 a 56