Eredmények 1-10 a 79

Keresési eredmény

Sorozat

Termékcsalád

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-8GN-N1N
Csatlakozási méret:G1

11-808 Series pilot pressure regulator, G1, without gauge

Tétel:11-808-980
Csatlakozási méret:G1
Manométer:Manométer nélkül

20AG Series high flow pressure regulator, G1, 0.2-8 bar, without gauge

Tétel:20AG-8G-PH100
Csatlakozási méret:G1
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.2 ... 8 bar
Manométer:Manométer nélkül

20AG Series high flow pressure regulator, G1, 0.2-8 bar, without gauge

Tétel:20AG-X8G-PH100
Csatlakozási méret:G1
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.2 ... 8 bar
Manométer:Manométer nélkül

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-8GN-N2N
Csatlakozási méret:G1

R24 Series high flow pilot regulator, G1, 0.3-17 bar, without gauge

Tétel:R24-801-RNXG
Csatlakozási méret:G1
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 17 bar
Manométer:Manométer nélkül

Olympian Plus general purpose filter, G1, automatic drain, 40µm filter element

Tétel:F68G-8GN-AR3
Csatlakozási méret:G1
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium

Olympian Plus filter/regulator, G1, 0.4-8 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel:B68G-8GK-MR3-RLN
Csatlakozási méret:G1
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Manométer:Manométer nélkül

20AG Series high flow pressure regulator, G1, 0.1-3.5 bar, without gauge

Tétel:20AG-X8G-PD100
Csatlakozási méret:G1
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.1 ... 3.5 bar
Manométer:Manométer nélkül
Eredmények 1-10 a 79