Electronic pressure switch - Allfluid/Hydraulic

Nr katalogowy: 0863612000000000
  • Wyświetla kontrolowane ciśnienia (programowalne jednostki ciśnienia)
  • Zwarta, solidna konstrukcja
  • Łatwe programowanie nastaw i innych funkcji
  • Sygnał wyjściowy 1 x PNP/2 x PNP/1 x PNP od 4 do 20 mA
  • Blokada elektroniczna
  • Stan przełączania wyświetlany przez LED
  • Standardowe przyłącze elektryczne M12x1 (IP 65)
  • Stosowany w urządzeniach pneumatycznych, hydraulicznych i dla wszelkich innych mediów
Medium:Agresywne gazy i ciecze;Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:10 … 32Vdc
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C
Temperatura (medium):-10 ... 80 °C
Złącze elektryczne:M12x1 3-pinowe

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Agresywne gazy i ciecze;Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:10 … 32Vdc
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C
Temperatura (medium):-10 ... 80 °C
Złącze elektryczne:M12x1 3-pinowe
Stopień ochrony:IP65
Standard:DIN 40050
Min. Zakres ciśnień - Maks. Zakres ciśnień:0 ... 250 bar
Nadciśnienie:500 bar
Wyjście przełączające:1 x PNP
Montaż:Dowolnie
Uszczelnienia:Uszczelki odporne na wysoką temperaturę;Perbunan
Wylot:1 x PNP
Zakresu:33D

Akcesoria

Akcesoria

Złącze elektryczne M12 x 1

Nr katalogowy:0523052000000000
Napięcie:10 … 32Vdc
Typ wtyczki:M12x1 5 pin

Złącze elektryczne M12 x 1

Nr katalogowy:0523053000000000
Napięcie:10 … 32Vdc
Typ wtyczki:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Nr katalogowy:0523057000000000
Napięcie:10 … 32Vdc
Typ wtyczki:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Nr katalogowy:0523058000000000
Napięcie:10 … 32Vdc
Typ wtyczki:M12x1 5 pin

Złącza elektryczne

Złącze elektryczne M12 x 1

Nr katalogowy:0523052000000000
Napięcie:10 … 32Vdc
Typ wtyczki:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Nr katalogowy:0523057000000000
Napięcie:10 … 32Vdc
Typ wtyczki:M12x1 5 pin