Pneufit Push-In Fittings

Nr katalogowy: 100510838
  • Zwarta budowa z pierścieniem trzymającym, zapewniającym pewne zamocowanie przewodu
  • O-ringi bez silikonu
  • Szybki montaż przewodów pneumatycznych
  • Duży wybór rodzajów złączek
  • Niezawodne i odporne na korozję
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:G3/8
Kształt:Banjo
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 18 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:G3/8
Kształt:Banjo
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 18 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Korpus:Nylon wzmocniony włóknem szklanym;Mosiądz niklowany
Seria:Pneufit

Akcesoria

Przewody

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m