Zawory blokujące

Nr katalogowy: 102GA0628
  • Bardzo zwarta konstrukcja
  • Łatwy i szybki montaż układów pneumatycznych
  • Pewne zamocowanie przewodów
  • Uproszczenie układów pneumatycznych
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Materiał uszczelniający:Kauczuk nitrylowy;Poliuretan
Korpus:Nylon wzmocniony włóknem szklanym;Mosiądz niklowany
Zakresu:102GA

Akcesoria

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m