Zawory in-line - elektromagnetyczne

Nr katalogowy: 1428350G024
  • Doskonałe parametry i sprawdzona konstrukcja
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:240Vdc

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:240Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:0 ... 50 °C
Korpus:Zinc alloy
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:Enots

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Tłumik hałasu

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40C2800
Gwint:G1/4

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m