BSP and Hose Fittings

Nr katalogowy: 150233828
  • Niklowane
  • Odporne na korozję
  • Zwarta konstrukcja
  • Gwinty równoległe dostarczane z uszczelkami
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:G1/4;R3/8
Kształt:Proste
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 18 bar
Temperatura pracy:-18 ... 70 °C
Products - REACH:Available on request

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:G1/4;R3/8
Kształt:Proste
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 18 bar
Temperatura pracy:-18 ... 70 °C
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070290
Products - HS Code (Customs):74122000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):7412200019
Classification - UNSPSC code:27131600
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:19.6
Products - Product - Length:16.5
Products - Product - Weight:0.02
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Zakresu:16023