SZYBKOZŁĄCZA Z POJEDYŃCZYM ODCIĘCIEM - Średnica znamionowa 7,8 = 48mm²

Nr katalogowy: 234110038
  • Pojedyńcze odcięcie: wtyk szybkozłącza bez odcięcia, gniazdo szybkozłącza zamyka się natychmiast po rozłączeniu. Idealne rozwiązanie dla narzędzi napędzanych sprężonym powietrzem
  • Łatwa obsługa
  • Małe spadki ciśnienia
  • Duży przepływ
Gwint:R3/8
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 35 bar
Temperatura pracy:-20 ... 100 °C
Zakresu:234

Dane techniczne

AttributeValue
Gwint:R3/8
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 35 bar
Temperatura pracy:-20 ... 100 °C
Zakresu:234