Single Shut Off Quick Release Couplings

Nr katalogowy: 238110048
  • Pojedyńcze odcięcie: wtyk szybkozłącza bez odcięcia, gniazdo szybkozłącza zamyka się natychmiast po rozłączeniu. Idealne rozwiązanie dla narzędzi napędzanych sprężonym powietrzem
  • Łatwa obsługa
  • Złącze zgodne z europejskimi standardami przemysłowymi
  • Duży przepływ, małe spadki ciśnienia
  • Standard przemysłowy
Gwint:G1/2
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 35 bar
Temperatura pracy:-20 ... 100 °C
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE

Dane techniczne

AttributeValue
Gwint:G1/2
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 35 bar
Temperatura pracy:-20 ... 100 °C
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030791
Products - HS Code (Customs):84819000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481900020
Classification - UNSPSC code:40141616
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:27.7
Products - Product - Length:38.0
Products - Product - Weight:0.03
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Zakresu:238