Zawory elektromagnetyczne grzybkowe bezpośredniego działania

Nr katalogowy: 2401126426002400
  • Podstawowe zastosowanie: napędy pneumatyczne jednostronnego działania
  • Zatwierdzenie TÜV w oparciu o IEC 61 508, DIN V 19 251. Świadectwa: DIN EN 161/3394 DVGW, grupa Rm i EN 13611
  • Zawory do systemów bezpieczeństwa zgodnych z SIL 3 lub AK 7
  • Łatwy montaż dzięki standardowemu przyłączu NAMUR Redundancja: 1 z 2, 2 z 3
  • Przy zaniku zasilania zawór powraca do położenia wyjściowego (powrót sprężyną mechaniczną)
  • Cewki zgodne z ATEX
  • Może być montowany na wolnym powietrzu nawet w ekstremalnych warunkach (patrz lista cewek)
Medium:Agresywne gazy i ciecze;Gazy neutralne i ciecze
Praca:3/2
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Korpus:Mosiądz;Stal nierdzewna (1.4404/316);Aluminium anodowane
Uszczelnienie gniazda:NBR

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Agresywne gazy i ciecze;Gazy neutralne i ciecze
Praca:3/2
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Korpus:Mosiądz;Stal nierdzewna (1.4404/316);Aluminium anodowane
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:4260
Zakresu:24011