NASADOWE TYPU „PUSH-ON”

Nr katalogowy: 240900800
  • Idealne dla układów próżniowych
  • Szybki montaż układów pneumatycznych
  • Estetyczna, zwarta konstrukcja
  • Precyzyjna obróbka złączek zapewnia ich dużą niezawodność
  • Odporne na korozję
  • Unikalna konstrukcja kształtu złączki zapewnia dobre mocowanie przewodów nawet przy ręcznym dokręcaniu nakrętki
  • Odpowiednie w układach w ograniczonej przestrzeni, wymagającej małego promienia gięcia przewodów
  • W komplecie z nakrętką
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Czwórnik
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 10 bar
Temperatura pracy:-18 ... 70 °C
Korpus:Mosiądz niklowany

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Czwórnik
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 10 bar
Temperatura pracy:-18 ... 70 °C
Korpus:Mosiądz niklowany
Zakresu:24