Zawory in-line - elektromagnetyczne

Nr katalogowy: 2623700305002400
  • Pomocnicze sterowanie ręczne z zapadką w standardzie
  • Zwarta konstrukcja
  • Duży przepływ
  • Prosta konstrukcja miękkiego uszczelnienia tłoczka
  • Bezobsługowe
  • Łatwa wymiana cewki i tłoczka z miękkim uszczelnieniem
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:5/3
Funkcja:COE
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2.5 ... 10 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:5/3
Funkcja:COE
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2.5 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:IP65
Montaż:Opcjonalne
Korpus:Aluminium
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:3050
Zakresu:26230

Akcesoria

Złącza elektryczne

Electrical plug with cable gland

Nr katalogowy:0570275000000000
Napięcie:250 VAC;300 VDC
Typ wtyczki:Standard przemysłowy 30mm

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02251248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02471248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Kolanko

Tłumik hałasu

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40C4800
Gwint:G1/2