Proportional pressure control valve

Nr katalogowy: 490100R
  • Niezawodne, solidne urządzenie działające w otwartej pętli
  • Stopień ochrony IP65
Wielkość przyłącza:G1/4
Certyfikaty:ATEX
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.2 ... 1 bar
Temperatura pracy:-40 ... 85 °C
Stopień ochrony:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi

Dane techniczne

AttributeValue
Wielkość przyłącza:G1/4
Certyfikaty:ATEX
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.2 ... 1 bar
Temperatura pracy:-40 ... 85 °C
Stopień ochrony:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi
Sygnał sterujący:4..20 mA
Korpus:Cynk
Zakresu:100X