Ball Valves

Nr katalogowy: 601112118
  • Precyzyjne wykonanie
  • Minimalne opory przepływu
  • Szybkie otwieranie i zamykanie
  • Przepływ obukierunkowy
Medium:Sprężone powietrze;Lekki olej;Woda;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Gwint:G1/8
Temperatura pracy:-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Korpus:Mosiądz wg CW617N UNI EN 12164, niklowany
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze;Lekki olej;Woda;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Gwint:G1/8
Temperatura pracy:-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Korpus:Mosiądz wg CW617N UNI EN 12164, niklowany
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Gniazda:PTFE
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030202
Products - HS Code (Customs):84818081
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800026
Classification - UNSPSC code:40141603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:33.0
Products - Product - Length:36.0
Products - Product - Width:22.0
Products - Product - Weight:0.08
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Zakresu:60