Zawór elektromagnetyczny grzybkowy pośredniego działania

Nr katalogowy: 7032230020011050
  • High switching capability at low power
  • Interchangeable solenoid options
  • Manual override standard on normally closed valves
Medium:Sprężone powietrze, filtrowane i smarowane lub niesmarowane
Wielkość przyłącza:G1
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:115Vac
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze, filtrowane i smarowane lub niesmarowane
Wielkość przyłącza:G1
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:115Vac
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:10 ... 60 °C
Pilot:Wewnętrzne
Korpus:Aluminium
Zakresu:70300