Zawory typu in-line

Nr katalogowy: 8026572080002450
  • Duży przepływ
  • Opcjonalnie sterowanie pneumatyczne zewnętrznym zasilaniem pilota
  • Duża powtarzalność czasu przełączenia
  • Łatwa wymiana cewki
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4;G1/2
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:24Vac

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4;G1/2
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:24Vac
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 6 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:6,0 bar
Złącze elektryczne:DIN 43 650 Typ A
Stopień ochrony:IP65
Montaż:Opcjonalne
Korpus:Aluminium
Elastomery:Poliuretan
Uszczelnienie gniazda:Poliuretan
Kod cewki:0800
Zakresu:80265

Akcesoria

Złącza elektryczne

Wtyczka z zatopionym kablem

Nr katalogowy:M/P43315/1
Długość kabla:1 m
Napięcie:250Vac/dc
Typ wtyczki:Standard przemysłowy 30mm