Brass Angle Seat Valve, G1-1/4

Nr katalogowy: 8228500.0000.00000
  • Tłumienie zamykania (zawór zamyka się przeciwnie do kierunku przepływu)
  • Nadaje się do zanieczyszczonych cieczy
  • Sygnał pilotujący może być przekazywany za pomocą cieczy (opcja)
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 180 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 180 °C
Temperatura (medium):-10 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:180.0
Wartość Kv:27,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:11883.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:PTFE
Zakresu:82180