Brass Valve Without Solenoid, G1-1/2

Nr katalogowy: 8240601.9150.00000
  • Duży przepływ
  • Tłumienie zamykania
  • Możliwość wymiany cewki bez użycia narzędzi (Click-on®)
  • Szczególnie nadaje się do stosowania jako zawór wodny zgodnie z DIN EN 60730-2-8
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1-1/2
Praca:2/2
Funkcja:NO
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.1 ... 16 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1-1/2
Praca:2/2
Funkcja:NO
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:90.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:25,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:11003.0
Montaż:Opcjonalne
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9150
Zakresu:82400