Brass Indirect Acting Solenoid Valve, 1/2" NPT

Nr katalogowy: 8241202.9101.11050
  • High flow rate
  • Damped operation
  • Solenoid interchangeable without tools
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:110Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.1 ... 16 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:110Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:90.0
Sterowanie ręczne:Option installed
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:3,8 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:1672.0
Montaż:Opcjonalne
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9101
Zakresu:82410