Indirect solenoid actuated diaphragm valve

Nr katalogowy: 8241300.9136.02400
  • High flow rate
  • Damped operation
  • Solenoid interchangeable without tools
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:3/4" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.1 ... 16 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:3/4" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:6,1 m3/h
Montaż:Opcjonalne
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9136
Zakresu:82410