Brass Direct Acting Solenoid Valve, G3/8

Nr katalogowy: 8251120.9101.02400
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Można stosować do próżni
  • Możliwość wymiany cewki bez narzędzi
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
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
Wartość Kv:0,2 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:66.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Products - IP Rating:EN 60529 IP65
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030690
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141605
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:28.5
Products - Product - Length:85.0
Products - Product - Width:44.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Zakresu:82510