Brass Direct Acting Solenoid Valve, G3/8

Nr katalogowy: 8251120.9101.23050
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Można stosować do próżni
  • Możliwość wymiany cewki bez narzędzi
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:230Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:230Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
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
Wartość Kv:0,2 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:66.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Zakresu:82510