Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1/4

Nr katalogowy: 8253051.8001.02400
  • Można stosować do próżni
  • Cewka ze zintegrowaną tuleją zwory
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień (Δp)
  • Ciśnienie robocze 0 do 20 bar przy sterowaniu prądem AC i uszczelnieniu z NBR
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 6 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 6 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):0 ... 150 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:6,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:150.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:1,5 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:660.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:HNBR
Kod cewki:8001
Zakresu:82530