Solenoid actuated diaphragm valve with forced lifting

Nr katalogowy: 8253203.8041.02400
  • Można stosować do próżni
  • Cewka ze zintegrowaną tuleją zwory
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień (Δp)
  • Ciśnienie robocze 0 do 20 bar przy sterowaniu prądem AC i uszczelnieniu z NBR
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 110 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:1,7 m3/h
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:FPM
Kod cewki:8041
Zakresu:82530