Elektromagnetyczny Zawór Membranowy Ze Wspomaganiem Ciśnieniem Medium

Nr katalogowy: 8254117.9154.12049
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Duży przepływ
  • Można stosować do próżni
  • Do instalacji o niskim lub zmiennym ciśnieniu
  • Możliwość wymiany cewki bez narzędzi
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:2/2
Funkcja:NO
Napięcie:120Vac 40/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:2/2
Funkcja:NO
Napięcie:120Vac 40/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:IP65
Wartość Kv:3,0 m3/h
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:FPM
Kod cewki:9154
Zakresu:82540