Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1

Nr katalogowy: 8254400.9159.02400
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Duży przepływ
  • Można stosować do próżni
  • Do instalacji o niskim lub zmiennym ciśnieniu
  • Możliwość wymiany cewki bez narzędzi
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:90.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:8,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:3521.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9159
Zakresu:82540