Brass Direct Acting Solenoid Valve, G2

Nr katalogowy: 8254700.9404.11049
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Duży przepływ
  • Można stosować do próżni
  • Do instalacji o niskim lub zmiennym ciśnieniu
  • Możliwość wymiany cewki bez narzędzi
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:110Vac 40/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:110Vac 40/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:90.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:41,0 m3/h
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9404
Zakresu:82540