Stainless Steel (DIN 1.4408, AISI 316) Valve Without Solenoid, G1-1/2

Nr katalogowy: 8259600.9400.00000
  • High flow rate
  • Damped operation
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Valve operates without differential pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on)
Wielkość przyłącza:G1-1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Wielkość przyłącza:G1-1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:90.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803 Form A
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:25,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:11003.0
Korpus:Stal nierdzewna
Uszczelnienie gniazda:NBR-K
Kod cewki:9400
Zakresu:82590