Brass Direct Acting Solenoid Valve, 1/2" NPT

Nr katalogowy: 8264200.4681.23049
  • Valve operates without differential pressure
  • High flow rate
  • Suitable for vacuum
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on®)
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:230Vac 40/60Hz
Certyfikaty:ATEX

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:230Vac 40/60Hz
Certyfikaty:ATEX
Zawory procesowe / NAMUR - ATEX Certification:II 2G Ex d mb IIC T4/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T130°C/T95°C Db
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:50.0
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:3,4 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:1496.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR-K
Kod cewki:4681
Zakresu:82640