Brass Direct Acting Solenoid Valve, 1/2" NPT

Nr katalogowy: 8264200.9176.02400
  • Valve operates without differential pressure
  • High flow rate
  • Suitable for vacuum
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on®)
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:90.0
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:3,4 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:1496.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9176
Zakresu:82640