Solenoid Actuated Diaphragm Valve With Forced Lifting

Nr katalogowy: 8264200.9191.02400
  • Valve operates without differential pressure
  • High flow rate
  • Suitable for vacuum
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on®)
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:3,4 m3/h
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR-K
Kod cewki:9191
Zakresu:82640