Stainless Steel Indirect Acting Solenoid Valve, G3/8

Nr katalogowy: 8273101.9101.23050
  • Duży przepływ
  • Tłumienie zamykania
  • Zwarta i prosta konstrukcja
  • Możliwość wymiany cewki bez użycia narzędzi (Click-on®)
  • Szczególnie nadaje się do stosowania jako zawór wodny zgodnie z DIN EN 60730-2-8
Medium:Agresywne gazy i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:2/2
Funkcja:NO
Napięcie:230Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.1 ... 16 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Agresywne gazy i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:2/2
Funkcja:NO
Napięcie:230Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:90.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803 Form A
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:3,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:1320.0
Korpus:Stal nierdzewna
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9101
Zakresu:82730