Brass Motorised Valve, G1/2

Nr katalogowy: 8288260.9668.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:2/2 napęd elektromagnetyczny
Funkcja:Throttle Position With Zero Closure
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 16 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:2/2 napęd elektromagnetyczny
Funkcja:Throttle Position With Zero Closure
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 40 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:90.0
Stopień ochrony:EN 60529 IP54
82880 - Motor Type:Stepping Motor
Wartość Kv:1,1 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:484.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:FPM
Kod cewki:9668
Zakresu:82880