2/2 Way Motorised Valve

Nr katalogowy: 8288300.9624.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/4
Praca:2/2 napęd elektromagnetyczny
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 6 bar
Temperatura pracy:-10 ... 40 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G3/4
Praca:2/2 napęd elektromagnetyczny
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 6 bar
Temperatura pracy:-10 ... 40 °C
Temperatura (medium):-10 ... 90 °C
Stopień ochrony:IP54
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9624
Zakresu:82880