Aluminium Remote Pilot Operated Dust Filter Valve, G3

Nr katalogowy: 8290900.0000.00000
  • Duży przepływ
  • Jednoelementowa membrana zapewniająca dłuższy okres eksploatacji
  • Sterowanie przy użyciu odrębnego zaworu pilotującego lub jednostki sterującej
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.4 ... 7 bar
Temperatura pracy:-20 ... 85 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.4 ... 7 bar
Temperatura pracy:-20 ... 85 °C
Temperatura (medium):-40 ... 85 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:7,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:85.0
Wartość Kv:144,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:75701.0
Korpus:Aluminium
Uszczelnienie gniazda:TPE
Zakresu:82900